Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Pramoninis rinkinys, B0

077B7288

Tipo pavadinimas: Pramoninis rinkinys, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 90

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate90 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gnybtai6,3 x 0,8 mm All
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 90pcs/box
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCE
Product lineAppliance Controls
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasPramoninis rinkinys
Produkto tipasB0
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo padėtisŠALTAS
Šaltas įjungimas [°C]5.0 °C
Šaltas išjungimas [°C]1.5 °C
Šiltas įjungimas [°C]12.5 °C
Šiltas išjungimas [°C]9.5 °C
Tipo pavadinimasPramoninis rinkinys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris100 Gram
Grynasis svoris90 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.262 Liter
EAN/UPC5715162696507