Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Pramoninis rinkinys, B0

077B7287

Tipo pavadinimas: Pramoninis rinkinys, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 75

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate75 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
Gnybtai6,3 x 0,8 mm All
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 75pcs/box
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCE
Charakteristika
Vertė
Product lineAppliance Controls
Produkto pavadinimasPramoninis rinkinys
Produkto tipasB0
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo padėtisŠALTAS
Šaltas įjungimas [°C]-18.0 °C
Šaltas išjungimas [°C]-24.5 °C
Šiltas įjungimas [°C]-9.5 °C
Šiltas išjungimas [°C]-14.5 °C
Tipo pavadinimasPramoninis rinkinys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.112 Kilogram
Grynasis svoris0.08 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.315 Liter
EAN/UPC5702424642402