Pramoninis rinkinys, B0
077B7285
Tipo pavadinimas: Pramoninis rinkinys, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 75
077B7285
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 75 vnt. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gnybtai | 6,3 x 0,8 mm All |
| In scope of WEEE | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 1200 mm |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 75pcs/box |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | CE |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produkto pavadinimas | Pramoninis rinkinys |
| Produkto tipas | B0 |
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Reguliavimo padėtis | VIDURYS |
| Šaltas įjungimas [°C] | -26.0 °C |
| Šaltas išjungimas [°C] | -40.0 °C |
| Šiltas įjungimas [°C] | -12.0 °C |
| Šiltas išjungimas [°C] | -20.8 °C |
| Tipo pavadinimas | Pramoninis rinkinys |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.109 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.082 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.315 Liter |
| EAN/UPC | 5702424228590 |