Pramoninis rinkinys, B0
077B7272
Tipo pavadinimas: Pramoninis rinkinys, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 90
077B7272
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 90 vnt. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Gnybtai | GNYBTAS 4 VIENGUBAS6,3 x 0,8 mm All |
| In scope of WEEE | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 610 mm |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 90pcs/box |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | Appliance Controls |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto pavadinimas | Pramoninis rinkinys |
| Produkto tipas | B0 |
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Reguliavimo padėtis | VIDURYS |
| Šaltas įjungimas [°C] | 1.0 °C |
| Šaltas išjungimas [°C] | -12.6 °C |
| Šiltas įjungimas [°C] | 10.3 °C |
| Šiltas išjungimas [°C] | 0.1 °C |
| Tipo pavadinimas | Pramoninis rinkinys |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.089 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.085 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5702424029562 |