Danfoss logo
Box w content

Priežiūros termostatas; su priedais, B0

077B7242

Produkto tipas: B0, Tipo pavadinimas: Priežiūros termostatas; su priedais, Naudojama produktui: 1 durų šaldytuvai,, Šiltas įjungimas [°C]: -1.7, Šiltas išjungimas [°C]: -7.7, Šaltas įjungimas [°C]: -8.8, Šaltas išjungimas [°C]: -16.7, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1300

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate40 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]51.2 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1300 mm
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Naudojama produktui1 durų šaldytuvai,warm defrost
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCE
Product lineAppliance Controls
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasPriežiūros rinkinys
Produkto tipasB0
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Šaltas įjungimas [°C]-8.8 °C
Šaltas įjungimas [°F]16.1 °F
Šaltas išjungimas [°C]-16.7 °C
Šaltas išjungimas [°F]-1.9 °F
Šiltas atšildymas [°C]3.1 °C
Šiltas atšildymas [°F]37.6 °F
Šiltas įjungimas [°C]-1.7 °C
Šiltas įjungimas [°F]28.9 °F
Šiltas išjungimas [°C]-7.7 °C
Šiltas išjungimas [°F]18.4 °F
Tipo pavadinimasPriežiūros termostatassu priedais

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris132 Gram
Grynasis svoris122 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.486 Liter
EAN/UPC5702424639204