Danfoss logo
Box w content

Priežiūros termostatas; su priedais, B0

077B7108

Produkto tipas: B0, Tipo pavadinimas: Priežiūros termostatas; su priedais, Naudojama produktui: Šaldytuvai, Šiltas įjungimas [°C]: 15.2, Šiltas išjungimas [°C]: 9, Šaltas įjungimas [°C]: 8, Šaltas išjungimas [°C]: 0.5, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1200

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate40 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Naudojama produktuiŠaldytuvai
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCE
Product lineAppliance Controls
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasPriežiūros rinkinys
Produkto tipasB0
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Šaltas įjungimas [°C]8.0 °C
Šaltas įjungimas [°F]46.4 °F
Šaltas išjungimas [°C]0.5 °C
Šaltas išjungimas [°F]32.9 °F
Šiltas įjungimas [°C]15.2 °C
Šiltas įjungimas [°F]59.4 °F
Šiltas išjungimas [°C]9.0 °C
Šiltas išjungimas [°F]48.2 °F
Tipo pavadinimasPriežiūros termostatassu priedais

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris88 Gram
Grynasis svoris83 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.486 Liter
EAN/UPC5702424030643