Priežiūros termostatas; su priedais, B62
077B7104
Produkto tipas: B62, Tipo pavadinimas: Priežiūros termostatas; su priedais, Naudojama produktui: 2 durų šaldytuvai, Šiltas įjungimas [°C]: 3.5, Šiltas išjungimas [°C]: -12.5, Šaltas išjungimas [°C]: -23, Šaltas išjungimas [°C]: -23, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1000
077B7104
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 40 vnt. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] | 39.4 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 1000 mm |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Naudojama produktui | 2 durų šaldytuvai |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | Appliance Controls |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto pavadinimas | Priežiūros rinkinys |
| Produkto tipas | B62 |
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Šaltas įjungimas [°C] | 3.5 °C |
| Šaltas įjungimas [°F] | 38.3 °F |
| Šaltas išjungimas [°C] | -23.0 °C |
| Šaltas išjungimas [°F] | -9.4 °F |
| Šiltas įjungimas [°C] | 3.5 °C |
| Šiltas įjungimas [°F] | 38.3 °F |
| Šiltas išjungimas [°C] | -12.5 °C |
| Šiltas išjungimas [°F] | 9.5 °F |
| Tipo pavadinimas | Priežiūros termostatassu priedais |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 142 Gram |
| Grynasis svoris | 132 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424026615 |