Priežiūros termostatas; su priedais, B0
077B7102
Produkto tipas: B0, Tipo pavadinimas: Priežiūros termostatas; su priedais, Naudojama produktui: Šaldikliai be aliarmo, Šiltas įjungimas [°C]: -9.5, Šiltas išjungimas [°C]: -15, Šaltas įjungimas [°C]: -18, Šaltas išjungimas [°C]: -24.5, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1200
077B7102
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 40 vnt. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] | 47.2 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 1200 mm |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Naudojama produktui | Šaldikliai be aliarmo |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CE |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produkto pavadinimas | Priežiūros rinkinys |
| Produkto tipas | B0 |
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Šaltas įjungimas [°C] | -18.0 °C |
| Šaltas įjungimas [°F] | 0.4 °F |
| Šaltas išjungimas [°C] | -24.5 °C |
| Šaltas išjungimas [°F] | -12.1 °F |
| Šiltas įjungimas [°C] | -9.5 °C |
| Šiltas įjungimas [°F] | 14.9 °F |
| Šiltas išjungimas [°C] | -15.0 °C |
| Šiltas išjungimas [°F] | 5.0 °F |
| Tipo pavadinimas | Priežiūros termostatassu priedais |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.136 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.015 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424026592 |