Danfoss logo
Box w content

Priežiūros termostatas; su priedais, B0

077B7101

Produkto tipas: B0, Tipo pavadinimas: Priežiūros termostatas; su priedais, Naudojama produktui: Butelių šaldytuvai, Šiltas įjungimas [°C]: 12.5, Šiltas išjungimas [°C]: 9.5, Šaltas įjungimas [°C]: 5, Šaltas išjungimas [°C]: 1.5, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1200

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate40 vnt.
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]47.2 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Naudojama produktuiButelių šaldytuvai
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCE
Charakteristika
Vertė
Product lineAppliance Controls
Produkto pavadinimasPriežiūros rinkinys
Produkto tipasB0
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Šaltas įjungimas [°C]5.0 °C
Šaltas įjungimas [°F]41.0 °F
Šaltas išjungimas [°C]1.5 °C
Šaltas išjungimas [°F]34.7 °F
Šiltas įjungimas [°C]12.5 °C
Šiltas įjungimas [°F]54.5 °F
Šiltas išjungimas [°C]9.5 °C
Šiltas išjungimas [°F]49.1 °F
Tipo pavadinimasPriežiūros termostatassu priedais

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris136 Gram
Grynasis svoris82 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.486 Liter
EAN/UPC5702424026585