Priežiūros termostatas; su priedais, B0
077B7100
Produkto tipas: B0, Tipo pavadinimas: Priežiūros termostatas; su priedais, Naudojama produktui: 1 durų šaldytuvai,; no frost, Šiltas įjungimas [°C]: 8.5, Šiltas išjungimas [°C]: 3, Šaltas įjungimas [°C]: -9.5, Šaltas išjungimas [°C]: -18, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1200
077B7100
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 40 vnt. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] | 47.2 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 1200 mm |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Naudojama produktui | 1 durų šaldytuvai,no frost |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CE |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produkto pavadinimas | Priežiūros rinkinys |
| Produkto tipas | B0 |
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Šaltas įjungimas [°C] | -9.5 °C |
| Šaltas įjungimas [°F] | 14.9 °F |
| Šaltas išjungimas [°C] | -18.0 °C |
| Šaltas išjungimas [°F] | -0.4 °F |
| Šiltas įjungimas [°C] | 8.5 °C |
| Šiltas įjungimas [°F] | 47.3 °F |
| Šiltas išjungimas [°C] | 3.0 °C |
| Šiltas išjungimas [°F] | 37.4 °F |
| Tipo pavadinimas | Priežiūros termostatassu priedais |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 136 Gram |
| Grynasis svoris | 130 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424026578 |