Pramoninis rinkinys, B20
077B7086
Pramoninis rinkinys, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 50
077B7086
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Dalių kiekis pakuotė formate | 50 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gnybtai | 6,3 x 0,8 mm All |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 2300 mm |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 50pcs/box |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | Appliance Controls |
| Produkto pavadinimas | Pramoninis rinkinys |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | B20 |
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
| Reguliavimo padėtis | ŠALTAS |
| Šaltas įjungimas [°C] | -24.0 °C |
| Šaltas išjungimas [°C] | -34.5 °C |
| Šiltas įjungimas [°C] | -10.0 °C |
| Šiltas išjungimas [°C] | -17.0 °C |
| Tipo pavadinimas | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 158 Gram |
| Grynasis svoris | 132 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.472 Liter |
| EAN/UPC | 5715255160984 |