Danfoss logo
Pramoninis rinkinys, B62-product-details

Pramoninis rinkinys, B62

077B7083

Pramoninis rinkinys, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gnybtai6,3 x 0,8 mm All
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1600 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 50pcs/box
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCE
Product lineAppliance Controls
Produkto pavadinimasPramoninis rinkinys
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasB62
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
Reguliavimo padėtisŠALTAS
Šaltas įjungimas [°C]3.5 °C
Šaltas išjungimas [°C]-27.5 °C
Šiltas įjungimas [°C]3.5 °C
Šiltas išjungimas [°C]-11.0 °C
Tipo pavadinimasWith constant cut-in temperat.aut.defrost and aux.contact

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris148 Gram
Grynasis svoris122 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.472 Liter
EAN/UPC5715255160977