Danfoss logo
Box w content

Priežiūros termostatas; su priedais, B0

077B7068

Produkto tipas: B0, Tipo pavadinimas: Priežiūros termostatas; su priedais, Naudojama produktui: Šaldikliai be aliarmo, Šiltas įjungimas [°C]: -16.7, Šiltas išjungimas [°C]: -23.5, Šaltas įjungimas [°C]: -21.8, Šaltas išjungimas [°C]: -29.5, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 623

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate40 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]623 mm
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Naudojama produktuiŠaldikliai be aliarmo
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCE
Product lineAppliance Controls
Produkto pavadinimasPriežiūros rinkinys
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasB0
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Šaltas įjungimas [°C]-21.8 °C
Šaltas įjungimas [°F]-7.2 °F
Šaltas išjungimas [°C]-29.5 °C
Šaltas išjungimas [°F]-21.1 °F
Šiltas įjungimas [°C]-16.7 °C
Šiltas įjungimas [°F]2.0 °F
Šiltas išjungimas [°C]-23.5 °C
Šiltas išjungimas [°F]-10.3 °F
Tipo pavadinimasPriežiūros termostatassu priedais
Vidurinis įjungimas [°C]-19.2 °C
Vidurinis išjungimas [°C]-26.4 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris121 Gram
Grynasis svoris120 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.486 Liter
EAN/UPC5702428950916