Danfoss logo
Box w content

Priežiūros termostatas; su priedais, B6

077B7067

Produkto tipas: B6, Tipo pavadinimas: Priežiūros termostatas; su priedais, Šiltas įjungimas [°C]: 4.2, Šiltas išjungimas [°C]: -1.5, Šaltas išjungimas [°C]: -6, Šaltas išjungimas [°C]: -6, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1087

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate40 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1087 mm
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Naudojama produktuiRefrig.w.automatic defrost
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCE
Charakteristika
Vertė
Product lineAppliance Controls
Produkto pavadinimasPriežiūros rinkinys
Produkto tipasB6
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Šaltas įjungimas [°C]4.2 °C
Šaltas išjungimas [°C]-6.0 °C
Šiltas įjungimas [°C]4.2 °C
Šiltas išjungimas [°C]-1.5 °C
Tipo pavadinimasPriežiūros termostatassu priedais
Vidurinis įjungimas [°C]4.2 °C
Vidurinis išjungimas [°C]-3.2 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris124 Gram
Grynasis svoris120 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.486 Liter
EAN/UPC5702428950947