Priežiūros termostatas; su priedais, B0
077B7066
Produkto tipas: B0, Tipo pavadinimas: Priežiūros termostatas; su priedais, Naudojama produktui: Šaldikliai be aliarmo, Šiltas įjungimas [°C]: -15.7, Šiltas išjungimas [°C]: -20.7, Šaltas įjungimas [°C]: -22.8, Šaltas išjungimas [°C]: -28.8, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 622
077B7066
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 40 vnt. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 622 mm |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Naudojama produkto komentarams | Freezers without alarm |
| Naudojama produktui | Šaldikliai be aliarmo |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | Appliance Controls |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto pavadinimas | Priežiūros rinkinys |
| Produkto tipas | B0 |
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Šaltas įjungimas [°C] | -22.8 °C |
| Šaltas įjungimas [°F] | -9.0 °F |
| Šaltas išjungimas [°C] | -28.8 °C |
| Šaltas išjungimas [°F] | -19.8 °F |
| Šiltas įjungimas [°C] | -15.7 °C |
| Šiltas įjungimas [°F] | 3.7 °F |
| Šiltas išjungimas [°C] | -20.7 °C |
| Šiltas išjungimas [°F] | -4.0 °F |
| Tipo pavadinimas | Priežiūros termostatassu priedais |
| Vidurinis įjungimas [°C] | -19.2 °C |
| Vidurinis išjungimas [°C] | -24.6 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 122 Gram |
| Grynasis svoris | 120 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702428950893 |