Priežiūros termostatas; su priedais, B6
077B7063
Produkto tipas: B6, Tipo pavadinimas: Priežiūros termostatas; su priedais, Šiltas įjungimas [°C]: 6.2, Šiltas išjungimas [°C]: -4.4, Šaltas išjungimas [°C]: -9.9, Šaltas išjungimas [°C]: -9.9, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1067
077B7063
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 40 vnt. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 1067 mm |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Naudojama produktui | Refrig.w.automatic defrost |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CE |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produkto pavadinimas | Priežiūros rinkinys |
| Produkto tipas | B6 |
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Šaltas įjungimas [°C] | 6.2 °C |
| Šaltas išjungimas [°C] | -9.9 °C |
| Šiltas įjungimas [°C] | 6.2 °C |
| Šiltas išjungimas [°C] | -4.4 °C |
| Tipo pavadinimas | Priežiūros termostatassu priedais |
| Vidurinis įjungimas [°C] | 6.2 °C |
| Vidurinis išjungimas [°C] | -6.6 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 130 Gram |
| Grynasis svoris | 120 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702428949361 |