Priežiūros termostatas; su priedais, B6
077B7051
Produkto tipas: B6, Tipo pavadinimas: Priežiūros termostatas; su priedais, Šiltas įjungimas [°C]: 5, Šiltas išjungimas [°C]: -6.2, Šaltas išjungimas [°C]: -11, Šaltas išjungimas [°C]: -11, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1000
077B7051
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Dalių kiekis pakuotė formate | 40 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 1000 mm |
| Material Description | Thermostat 077Bservice kit 40pcs/box |
| Naudojama produktui | Refrig.w.automatic defrost |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | Appliance Controls |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto pavadinimas | Priežiūros rinkinys |
| Produkto tipas | B6 |
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
| Šaltas įjungimas [°C] | 5.0 °C |
| Šaltas išjungimas [°C] | -11.0 °C |
| Šiltas įjungimas [°C] | 5.0 °C |
| Šiltas išjungimas [°C] | -6.2 °C |
| Tipo pavadinimas | Priežiūros termostatassu priedais |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 138 Gram |
| Grynasis svoris | 128 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5715255254263 |