Priežiūros termostatas; su priedais, B0
077B7050
Produkto tipas: B0, Tipo pavadinimas: Priežiūros termostatas; su priedais, Šiltas įjungimas [°C]: -2.8, Šiltas išjungimas [°C]: -11, Šaltas įjungimas [°C]: -11, Šaltas išjungimas [°C]: -23, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1200
077B7050
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 40 vnt. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| In scope of WEEE | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] | 47.2 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 1200 mm |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Naudojama produktui | 1door refrigerators,warm defrost |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Product line | Appliance Controls |
| Produkto pavadinimas | Priežiūros rinkinys |
| Produkto tipas | B0 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Šaltas įjungimas [°C] | -11.0 °C |
| Šaltas įjungimas [°F] | 12.2 °F |
| Šaltas išjungimas [°C] | -23.0 °C |
| Šaltas išjungimas [°F] | -9.4 °F |
| Šiltas atšildymas [°C] | 6.5 °C |
| Šiltas atšildymas [°F] | 43.7 °F |
| Šiltas įjungimas [°C] | -2.8 °C |
| Šiltas įjungimas [°F] | 27.0 °F |
| Šiltas išjungimas [°C] | -11.0 °C |
| Šiltas išjungimas [°F] | 12.2 °F |
| Tipo pavadinimas | Priežiūros termostatassu priedais |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 138 Gram |
| Grynasis svoris | 128 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424692117 |