Danfoss logo
Box w content

Priežiūros termostatas; su priedais, B0

077B7049

Produkto tipas: B0, Tipo pavadinimas: Priežiūros termostatas; su priedais, Šiltas įjungimas [°C]: 5.3, Šiltas išjungimas [°C]: 0.1, Šaltas įjungimas [°C]: -17.8, Šaltas išjungimas [°C]: -26.6, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1200

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate40 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]47.2 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Naudojama produktuiDouble function appliances
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Product lineAppliance Controls
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasPriežiūros rinkinys
Produkto tipasB0
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Šaltas įjungimas [°C]-17.8 °C
Šaltas įjungimas [°F]0.0 °F
Šaltas išjungimas [°C]-26.6 °C
Šaltas išjungimas [°F]-15.9 °F
Šiltas įjungimas [°C]5.3 °C
Šiltas įjungimas [°F]41.5 °F
Šiltas išjungimas [°C]0.1 °C
Šiltas išjungimas [°F]32.2 °F
Tipo pavadinimasPriežiūros termostatassu priedais
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris138 Gram
Grynasis svoris128 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.486 Liter
EAN/UPC5702424692100