Danfoss logo
Box w content

Priežiūros termostatas; su priedais, B3

077B7007

Produkto tipas: B3, Tipo pavadinimas: Priežiūros termostatas; su priedais, Naudojama produktui: Šaldikliai su pasyviu aliarmu, Šiltas įjungimas [°C]: -10, Šiltas išjungimas [°C]: -17, Šaltas išjungimas [°C]: -34.5, Šaltas išjungimas [°C]: -34.5, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 2300

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate40 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]90.5 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]2300 mm
Material Description077B Service thermostat no. 7
Naudojama produktuiŠaldikliai su pasyviu aliarmu
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Product lineAppliance Controls
Produkto pavadinimasPriežiūros rinkinys
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasB3
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Šalčio įjungimo signalas [°C]-19.0 °C
Šaltas įjungimas [°C]-24.0 °C
Šaltas įjungimas [°F]-11.2 °F
Šaltas išjungimas [°C]-34.5 °C
Šaltas išjungimas [°F]-30.1 °F
Šiltas įjungimas [°C]-10.0 °C
Šiltas įjungimas [°F]14.0 °F
Šiltas išjungimas [°C]-17.0 °C
Šiltas išjungimas [°F]1.4 °F
Šilumos signalo diferencialas [°C]4.0 °C
Tipo pavadinimasPriežiūros termostatassu priedais
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris158 Gram
Grynasis svoris132 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.486 Liter
EAN/UPC5702424006600