Priežiūros termostatas; su priedais, B0
077B7005
Produkto tipas: B0, Tipo pavadinimas: Priežiūros termostatas; su priedais, Naudojama produktui: Ledų skyreliai, Šiltas įjungimas [°C]: -7.8, Šiltas išjungimas [°C]: -15, Šaltas įjungimas [°C]: -21, Šaltas išjungimas [°C]: -32.5, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 2300
077B7005
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 40 vnt. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] | 90.5 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 2300 mm |
| Material Description | 077B Service thermostat no. 5 |
| Naudojama produktui | Ledų skyreliai |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Product line | Appliance Controls |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto pavadinimas | Priežiūros rinkinys |
| Produkto tipas | B0 |
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Šaltas įjungimas [°C] | -21.0 °C |
| Šaltas įjungimas [°F] | -5.8 °F |
| Šaltas išjungimas [°C] | -32.5 °C |
| Šaltas išjungimas [°F] | -26.5 °F |
| Šiltas įjungimas [°C] | -7.8 °C |
| Šiltas įjungimas [°F] | 18.0 °F |
| Šiltas išjungimas [°C] | -15.0 °C |
| Šiltas išjungimas [°F] | 5.0 °F |
| Tipo pavadinimas | Priežiūros termostatassu priedais |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 148 Gram |
| Grynasis svoris | 130 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424006624 |