Priežiūros termostatas; su priedais, B02
077B7004
Produkto tipas: B02, Tipo pavadinimas: Priežiūros termostatas; su priedais, Naudojama produktui: Absorbuojantys aušintuvai, Šiltas įjungimas [°C]: 3.5, Šiltas išjungimas [°C]: -1, Šaltas išjungimas [°C]: -11, Šaltas išjungimas [°C]: -11, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1500
077B7004
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 40 vnt. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] | 59.1 in |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 1500 mm |
| Material Description | 077B Service thermostat no. 4 |
| Naudojama produktui | Absorbuojantys aušintuvai |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Product line | Appliance Controls |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto pavadinimas | Priežiūros rinkinys |
| Produkto tipas | B02 |
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Šaltas įjungimas [°C] | -5.5 °C |
| Šaltas įjungimas [°F] | 22.1 °F |
| Šaltas išjungimas [°C] | -11.0 °C |
| Šaltas išjungimas [°F] | 12.2 °F |
| Šiltas įjungimas [°C] | 3.5 °C |
| Šiltas įjungimas [°F] | 38.3 °F |
| Šiltas išjungimas [°C] | -1.0 °C |
| Šiltas išjungimas [°F] | 30.2 °F |
| Tipo pavadinimas | Priežiūros termostatassu priedais |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 140 Gram |
| Grynasis svoris | 114 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424006587 |