Danfoss logo
Box w content

Priežiūros termostatas; su priedais, B62

077B7003

Produkto tipas: B62, Tipo pavadinimas: Priežiūros termostatas; su priedais, Naudojama produktui: Šaldytuvai; su automatiniu atšildymu, Šiltas įjungimas [°C]: 3.5, Šiltas išjungimas [°C]: -11, Šaltas išjungimas [°C]: -27.5, Šaltas išjungimas [°C]: -27.5, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1600

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate40 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]63.0 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1600 mm
Material Description077B Service thermostat no. 3
Naudojama produktuiŠaldytuvaisu automatiniu atšildymu
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasBEABCECMIMEACLLC CDC TYSKcURus
Product lineAppliance Controls
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasPriežiūros rinkinys
Produkto tipasB62
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Šaltas įjungimas [°C]3.5 °C
Šaltas įjungimas [°F]38.3 °F
Šaltas išjungimas [°C]-27.5 °C
Šaltas išjungimas [°F]-17.5 °F
Šiltas įjungimas [°C]3.5 °C
Šiltas įjungimas [°F]38.3 °F
Šiltas išjungimas [°C]-11.0 °C
Šiltas išjungimas [°F]12.2 °F
Tipo pavadinimasPriežiūros termostatassu priedais
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris148 Gram
Grynasis svoris122 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.486 Liter
EAN/UPC5702424006570