Danfoss logo
Box w content

Priežiūros termostatas, B4

077B7002

Produkto tipas: B4, Tipo pavadinimas: Priežiūros termostatas, Naudojama produktui: Šaldytuvai; su atitirpinimu rankiniu būdu, Šiltas įjungimas [°C]: 0, Šiltas išjungimas [°C]: -7.5, Šaltas išjungimas [°C]: -22, Šaltas išjungimas [°C]: -22, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1300

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate40 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.]51.2 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1300 mm
Material Description077B Service thermostat no. 2
Naudojama produktuiŠaldytuvaisu atitirpinimu rankiniu būdu
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Product lineAppliance Controls
Produkto pavadinimasPriežiūros rinkinys
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasB4
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Šaltas įjungimas [°C]-12.0 °C
Šaltas įjungimas [°F]10.4 °F
Šaltas išjungimas [°C]-22.0 °C
Šaltas išjungimas [°F]-7.6 °F
Šiltas atšildymas [°C]6.0 °C
Šiltas atšildymas [°F]42.8 °F
Šiltas įjungimas [°C]0.0 °C
Šiltas įjungimas [°F]32.0 °F
Šiltas išjungimas [°C]-7.5 °C
Šiltas išjungimas [°F]18.5 °F
Tipo pavadinimasPriežiūros termostataswith accessoriess
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris140 Gram
Grynasis svoris120 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.486 Liter
EAN/UPC5702424006563