Termostatas, B63
077B6335
Produkto tipas: B63, Naudojama produktui: Šald. su automatiniu atšildymu, Šiltas įjungimas [°C]: 3.5, Šiltas išjungimas [°C]: -12.5, Šaltas išjungimas [°C]: -21, Šaltas išjungimas [°C]: -21, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1010
077B6335
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -25 °C |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 90 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Gnybtai | 6,3 x 0,8 mm All |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 1010 mm |
| Material Description | Thermostat 077B63, 6-36 amp |
| Naudojama produktui | Šald. su automatiniu atšildymu |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produkto pavadinimas | Termostatas |
| Produkto tipas | B63 |
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Reguliavimo padėtis | ŠILTA |
| Šaltas įjungimas [°C] | 3.5 °C |
| Šaltas išjungimas [°C] | -21.0 °C |
| Šiltas įjungimas [°C] | 3.5 °C |
| Šiltas išjungimas [°C] | -12.5 °C |
| Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg] | 760 mmHg |
| Tipo pavadinimas | With constant cut-in, aut.defrost and chan. contact |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 97 Gram |
| Grynasis svoris | 92 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255064992 |