Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostatas, B63

077B6331

Produkto tipas: B63, Šiltas įjungimas [°C]: 4, Šiltas išjungimas [°C]: -13, Šaltas išjungimas [°C]: -25, Šaltas išjungimas [°C]: -25, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 2250

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate45 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
GnybtaiGNYBTAS 4 VIENGUBAS6,3 x 0,8 mm All
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]2250 mm
Material DescriptionThermostat 077B63, 6-36 amp
Naudojama produktuiRefrig.w.automatic defrost
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Product lineAppliance Controls
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto tipasB63
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo padėtisVIDURYS
Šaltas įjungimas [°C]4.0 °C
Šaltas išjungimas [°C]-25.0 °C
Šiltas įjungimas [°C]4.0 °C
Šiltas išjungimas [°C]-13.0 °C
Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg]737 mmHg
Tipo pavadinimasWith constant cut-in temperat.aut. defrost and chan. contact
UL markYes
Uždarasis pertraukiklis (EBD)077R0379 ref. 1
Vidurinis įjungimas [°C]4.0 °C
Vidurinis išjungimas [°C]-18.5 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.127 Kilogram
Grynasis svoris0.11 Kilogram
Tūris0.525 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424227609
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens