Termostatas, B63
077B6321
Produkto tipas: B63, Tipo pavadinimas: Standartinis termostatas, Naudojama produktui: su automatiniu atšildymu; Dvi šaldymo spintos, Šiltas įjungimas [°C]: 5, Šiltas išjungimas [°C]: -10, Šaltas išjungimas [°C]: -30, Šaltas išjungimas [°C]: -30, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1500
077B6321
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -25 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 90 vnt. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gnybtai | 6,3 x 0,8 mm All |
| In scope of WEEE | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 1500 mm |
| Material Description | SERVISINIS TERMOSTATAS 077B63 |
| Naudojama produktui | Dvi šaldymo spintossu automatiniu atšildymu |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Product line | Appliance Controls |
| Produkto pavadinimas | Termostatas |
| Produkto tipas | B63 |
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Reguliavimo padėtis | ŠILTA |
| Šaltas įjungimas [°C] | 5.0 °C |
| Šaltas išjungimas [°C] | -30.0 °C |
| Šiltas įjungimas [°C] | 5.0 °C |
| Šiltas išjungimas [°C] | -10.0 °C |
| Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg] | 760 mmHg |
| Tipo pavadinimas | Standartinis termostatas |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.103 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.097 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5702424008628 |