Termostatas, B62
077B6208
Produkto tipas: B62, Naudojama produktui: Šaldytuvai; su automatiniu atšildymu, Šiltas įjungimas [°C]: 3.5, Šiltas išjungimas [°C]: -11, Šaltas išjungimas [°C]: -27.5, Šaltas išjungimas [°C]: -27.5, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1200
077B6208
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -25 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 100 vnt. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gnybtai | 6,3 x 0,8 mm All |
| In scope of WEEE | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 1200 mm |
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
| Naudojama produktui | Šaldytuvaisu automatiniu atšildymu |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Product line | Appliance Controls |
| Produkto pavadinimas | Termostatas |
| Produkto tipas | B62 |
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Reguliavimo padėtis | ŠALTAS |
| Šaltas įjungimas [°C] | 3.5 °C |
| Šaltas išjungimas [°C] | -27.5 °C |
| Šiltas įjungimas [°C] | 3.5 °C |
| Šiltas išjungimas [°C] | -11.0 °C |
| Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg] | 760 mmHg |
| Tipo pavadinimas | With constant cut-in,automatic defrost and aux.cont |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.096 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.091 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702424004743 |