Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostatas, B6

077B6047

Produkto tipas: B6, Šiltas įjungimas [°C]: 3.5, Šiltas išjungimas [°C]: -5.6, Šaltas išjungimas [°C]: -15, Šaltas išjungimas [°C]: -15, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1600

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate90 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes
Gnybtai6,3 x 0,8 mm All
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1600 mm
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Naudojama produktuiRefrig.w.automatic defrost
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Product lineAppliance Controls
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto tipasB6
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo padėtisŠALTAS
Šaltas įjungimas [°C]3.5 °C
Šaltas išjungimas [°C]-15.0 °C
Šiltas įjungimas [°C]3.5 °C
Šiltas išjungimas [°C]-5.6 °C
Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg]760 mmHg
Tipo pavadinimasWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.101 Kilogram
Grynasis svoris0.096 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424001513