Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostatas, B6

077B6021

Produkto tipas: B6, Tipo pavadinimas: Standartinis termostatas, Naudojama produktui: Šaldytuvai; su automatiniu atšildymu, Šiltas įjungimas [°C]: 3.5, Šiltas išjungimas [°C]: -12.5, Šaltas išjungimas [°C]: -23, Šaltas išjungimas [°C]: -23, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1000

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
Gnybtai6,3 x 0,8 mm All
In scope of WEEENo
InspectionTextTERMOSTATO 077B6, 6-36 amp
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1000 mm
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Naudojama produktuiŠaldytuvaisu automatiniu atšildymu
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Product lineAppliance Controls
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto tipasB6
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo padėtisŠALTAS
Šaltas įjungimas [°C]3.5 °C
Šaltas išjungimas [°C]-23.0 °C
Šiltas įjungimas [°C]3.5 °C
Šiltas išjungimas [°C]-12.5 °C
Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg]760 mmHg
Tipo pavadinimasStandartinis termostatas
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.094 Kilogram
Grynasis svoris0.085 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.236 Liter
EAN/UPC5702424002633