Termostatas, B52
077B5272
Šiltas įjungimas [°C]: 8.5, Šiltas išjungimas [°C]: -11.2, Šaltas įjungimas [°C]: 2.4, Šaltas išjungimas [°C]: -21.5, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 790
077B5272
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -25 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 100 vnt. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gnybtai | 6,3 x 0,8 mm All |
| In scope of WEEE | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 790 mm |
| Material Description | Thermostat 077B52, 6-36 amp |
| Naudojama produktui | Refrig.w.automatic defrost |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produkto pavadinimas | Termostatas |
| Produkto tipas | B52 |
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Reguliavimo padėtis | ŠALTAS |
| Šaltas įjungimas [°C] | 2.4 °C |
| Šaltas išjungimas [°C] | -21.5 °C |
| Šiltas įjungimas [°C] | 8.5 °C |
| Šiltas išjungimas [°C] | -11.2 °C |
| Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg] | 760 mmHg |
| Tipo pavadinimas | With large diff. and automaticdefrost and aux. contact |
| UL mark | Yes |
| Vidurinis įjungimas [°C] | 4.3 °C |
| Vidurinis išjungimas [°C] | -18.1 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 89 Gram |
| Grynasis svoris | 84 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702424640200 |