Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostatas, B52

077B5271

Šiltas įjungimas [°C]: 8.9, Šiltas išjungimas [°C]: -9.5, Šaltas įjungimas [°C]: 2.5, Šaltas išjungimas [°C]: -20, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 800

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate90 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
Gnybtai6,3 x 0,8 mm All
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]800 mm
Material DescriptionThermostat 077B52, 6-36 amp
Naudojama produktuiRefrig.w.automatic defrost
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Product lineAppliance Controls
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto tipasB52
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo padėtisŠALTAS
Šaltas įjungimas [°C]2.5 °C
Šaltas išjungimas [°C]-20.0 °C
Šiltas įjungimas [°C]8.9 °C
Šiltas išjungimas [°C]-9.5 °C
Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg]760 mmHg
Tipo pavadinimasWith large diff. and automaticdefrost and aux. contact
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris95 Gram
Grynasis svoris90 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris23.617 Liter
EAN/UPC5702424588540