Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostatas, B5

077B5034

Produkto tipas: B5, Šiltas įjungimas [°C]: 12.5, Šiltas išjungimas [°C]: -5.1, Šaltas įjungimas [°C]: 6.9, Šaltas išjungimas [°C]: -13.7, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 400

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
GnybtaiGNYBTAS 4 VIENGUBAS6,3 x 0,8 mm All
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]400 mm
Material DescriptionThermostat 077B5, 6-36 amp
Naudojama produktuiŠald. su automatiniu atšildymu
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Product lineAppliance Controls
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto tipasB5
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo padėtisŠALTAS
Šaltas įjungimas [°C]6.9 °C
Šaltas išjungimas [°C]-13.7 °C
Šiltas įjungimas [°C]12.5 °C
Šiltas išjungimas [°C]-5.1 °C
Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg]760 mmHg
Tipo pavadinimasWith large differential andautomatic defrost
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris77 Gram
Grynasis svoris72 Gram
Tūris0.236 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162878699
Proposition 65No significant risk