Termostatas, B4
077B4047
Produkto tipas: B4, Tipo pavadinimas: Standartinis termostatas, Naudojama produktui: Šaldytuvai; su atitirpinimu rankiniu būdu, Šiltas įjungimas [°C]: -4, Šiltas išjungimas [°C]: -13, Šaltas išjungimas [°C]: -22, Šaltas išjungimas [°C]: -22, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1000
077B4047
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alt. „Danfoss“ 1 kodas (aptarnavimas) | 077B4047 |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -25 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 80 vnt. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gnybtai | 6,3 x 0,8 mm All |
| In scope of WEEE | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 1000 mm |
| Material Description | Thermostat 077B4, 6-36 amp |
| Naudojama produktui | Šaldytuvaisu atitirpinimu rankiniu būdu |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produkto pavadinimas | Termostatas |
| Produkto tipas | B4 |
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Reguliavimo padėtis | ŠILTA |
| Šaltas atšildymas [°C] | 6.0 °C |
| Šaltas įjungimas [°C] | -11.0 °C |
| Šaltas išjungimas [°C] | -22.0 °C |
| Šiltas atšildymas [°C] | 6.0 °C |
| Šiltas įjungimas [°C] | -4.0 °C |
| Šiltas išjungimas [°C] | -13.0 °C |
| Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg] | 760 mmHg |
| Techninės priežiūros termostatas, skirtas | 077B4019077B4020077B4021077B4032077B4040077B4043077B4047077B4048077B4049077B4052077B4058077B4059077B4064077B4067077B4070077B4071077B4074077B4077077B4080077B4088 |
| Tipo pavadinimas | Standartinis termostatas |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.096 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.09 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424012205 |