Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostatas, B62

077B3695

Produkto tipas: B62, Naudojama produktui: Šaldytuvai, Šiltas įjungimas [°C]: 3, Šiltas išjungimas [°C]: -5, Šaltas išjungimas [°C]: -12, Šaltas išjungimas [°C]: -12, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1100

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate90 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gnybtai6,3 x 0,8 mm All
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1100 mm
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Naudojama produktuiŠaldytuvai
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Product lineAppliance Controls
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto tipasB62
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
Reguliavimo padėtisŠALTAS
Šaltas įjungimas [°C]3.0 °C
Šaltas išjungimas [°C]-12.0 °C
Šiltas įjungimas [°C]3.0 °C
Šiltas išjungimas [°C]-5.0 °C
Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg]760 mmHg
Tipo pavadinimasWith constant cut-in,automatic defrost and aux.cont
Uždarasis pertraukiklis (EBD)077R0379 ref. 1

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris94.2 Gram
Grynasis svoris89.2 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.262 Liter
EAN/UPC5715255224969