Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostatas, B62

077B3694

Produkto tipas: B62, Naudojama produktui: Šaldytuvai, Šiltas įjungimas [°C]: 4.5, Šiltas išjungimas [°C]: -13, Šaltas išjungimas [°C]: -20, Šaltas išjungimas [°C]: -20, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1100

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate90 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gnybtai6,3 x 0,8 mm All
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1100 mm
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Naudojama produktuiŠaldytuvai
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Charakteristika
Vertė
Product lineAppliance Controls
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto tipasB62
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
Reguliavimo padėtisŠALTAS
Šaltas įjungimas [°C]4.5 °C
Šaltas išjungimas [°C]-20.0 °C
Šiltas įjungimas [°C]4.5 °C
Šiltas išjungimas [°C]-13.0 °C
Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg]760 mmHg
Tipo pavadinimasWith constant cut-in,automatic defrost and aux.cont

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris94.2 Gram
Grynasis svoris89.2 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.262 Liter
EAN/UPC5715255224976