Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostatas, B6

077B3692

Produkto tipas: B6, Naudojama produktui: su automatiniu atšildymu, Šiltas įjungimas [°C]: 3.5, Šiltas išjungimas [°C]: -5, Šaltas išjungimas [°C]: -21, Šaltas išjungimas [°C]: -21, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 900

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Gnybtai6,3 x 0,8 mm All
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]900 mm
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Naudojama produktuisu automatiniu atšildymuRefrigerator
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Charakteristika
Vertė
Product lineAppliance Controls
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto tipasB6
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo padėtisŠALTAS
Šaltas įjungimas [°C]3.5 °C
Šaltas išjungimas [°C]-21.0 °C
Šiltas įjungimas [°C]3.5 °C
Šiltas išjungimas [°C]-5.0 °C
Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg]650 mmHg
Tipo pavadinimasWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
UL markYes
Uždarasis pertraukiklis (EBD)077R0379 ref. 1

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris90 Gram
Grynasis svoris85 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.236 Liter
EAN/UPC5715255124412