Termostatas, B62
077B3690
Produkto tipas: B62, Naudojama produktui: Šaldytuvai, Šiltas įjungimas [°C]: 4.5, Šiltas išjungimas [°C]: -13, Šaltas išjungimas [°C]: -26, Šaltas išjungimas [°C]: -26, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1200
077B3690
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -25 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 100 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gnybtai | 6,3 x 0,8 mm All |
| In scope of WEEE | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 1200 mm |
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
| Naudojama produktui | Šaldytuvaiwith manual def. |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Product line | Appliance Controls |
| Produkto pavadinimas | Termostatas |
| Produkto tipas | B62 |
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Reguliavimo padėtis | ŠALTAS |
| Šaltas įjungimas [°C] | 4.5 °C |
| Šaltas išjungimas [°C] | -26.0 °C |
| Šiltas įjungimas [°C] | 4.5 °C |
| Šiltas išjungimas [°C] | -13.0 °C |
| Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg] | 760 mmHg |
| Tipo pavadinimas | With constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 97 Gram |
| Grynasis svoris | 92 Gram |
| Tūris | 0.236 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162787410 |
| Proposition 65 | No significant risk |