Termostatas, B6
077B3683
Produkto tipas: B6, Šiltas įjungimas [°C]: 4, Šiltas išjungimas [°C]: -11, Šaltas išjungimas [°C]: -22, Šaltas išjungimas [°C]: -22, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 825
077B3683
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 100 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Gnybtai | 6,3 x 0,8 mm All |
| In scope of WEEE | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 825 mm |
| Material Description | Thermostat 077B6, 6-36 amp |
| Naudojama produktui | Refrig.w.automatic defrost |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produkto pavadinimas | Termostatas |
| Produkto tipas | B6 |
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Reguliavimo padėtis | ŠALTAS |
| Šaltas įjungimas [°C] | 4.0 °C |
| Šaltas išjungimas [°C] | -22.0 °C |
| Šiltas įjungimas [°C] | 4.0 °C |
| Šiltas išjungimas [°C] | -11.0 °C |
| Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg] | 760 mmHg |
| Tipo pavadinimas | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 89 Gram |
| Grynasis svoris | 84 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715162686867 |