Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostatas, B62

077B3663

Produkto tipas: B62, Šiltas įjungimas [°C]: 5, Šiltas išjungimas [°C]: -11, Šaltas išjungimas [°C]: -30, Šaltas išjungimas [°C]: -30, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1000

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
Gnybtai6,3 x 0,8 mm All
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1000 mm
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Naudojama produktuiRefrig.w.automatic defrost
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Product lineAppliance Controls
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto tipasB62
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo padėtisŠALTAS
Šaltas įjungimas [°C]5.0 °C
Šaltas išjungimas [°C]-30.0 °C
Šiltas įjungimas [°C]5.0 °C
Šiltas išjungimas [°C]-11.0 °C
Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg]737 mmHg
Tipo pavadinimasWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.085 Kilogram
Grynasis svoris0.08 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.236 Liter
EAN/UPC5702428508377