Termostatas, B6
077B3660
Produkto tipas: B6, Šiltas įjungimas [°C]: 5, Šiltas išjungimas [°C]: -12.2, Šaltas išjungimas [°C]: -24.4, Šaltas išjungimas [°C]: -24.4, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1300
077B3660
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -25 °C |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 80 vnt. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Gnybtai | GNYBTAS 4 VIENGUBAS6,3 x 0,8 mm All |
| In scope of WEEE | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 1300 mm |
| Material Description | Thermostat 077B6, 6-36 amp |
| Naudojama produktui | Refrig.w.automatic defrost |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produkto pavadinimas | Termostatas |
| Produkto tipas | B6 |
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Reguliavimo padėtis | VIDURYS |
| Šaltas įjungimas [°C] | 5.0 °C |
| Šaltas išjungimas [°C] | -24.4 °C |
| Šiltas įjungimas [°C] | 5.0 °C |
| Šiltas išjungimas [°C] | -12.2 °C |
| Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg] | 760 mmHg |
| Tipo pavadinimas | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| Vidurinis įjungimas [°C] | 5.0 °C |
| Vidurinis išjungimas [°C] | -18.3 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.086 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.08 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702428048323 |