Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostatas, B62

077B3641

Produkto tipas: B62, Tipo pavadinimas: Standartinis termostatas, Naudojama produktui: Šaldytuvai; su automatiniu atšildymu, Šiltas įjungimas [°C]: 4.5, Šiltas išjungimas [°C]: -15, Šaltas išjungimas [°C]: -33, Šaltas išjungimas [°C]: -33, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 900

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
Gnybtai6,3 x 0,8 mm All
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]900 mm
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Naudojama produktuiŠaldytuvaisu automatiniu atšildymu
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Charakteristika
Vertė
Product lineAppliance Controls
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto tipasB62
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo padėtisŠALTAS
Šaltas įjungimas [°C]4.5 °C
Šaltas išjungimas [°C]-33.0 °C
Šiltas įjungimas [°C]4.5 °C
Šiltas išjungimas [°C]-15.0 °C
Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg]760 mmHg
Tipo pavadinimasStandartinis termostatas
UL markYes
Uždarasis pertraukiklis (EBD)077R0379 ref. 1

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.095 Kilogram
Grynasis svoris0.09 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428961936