Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostatas, B6

077B3548

Produkto tipas: B6, Naudojama produktui: Šaldytuvai, Šiltas įjungimas [°C]: 2.9, Šiltas išjungimas [°C]: -5.9, Šaltas išjungimas [°C]: -10.6, Šaltas išjungimas [°C]: -10.6, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1067

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate90 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
GnybtaiGNYBTAS 4 VIENGUBAS6,3 x 0,8 mm All
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1067 mm
Material DescriptionThermostat 077B6, 8-40 amp, EBD
Naudojama produktuiŠaldytuvai
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Product lineAppliance Controls
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto tipasB6
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo padėtisVIDURYS
Šaltas įjungimas [°C]2.9 °C
Šaltas išjungimas [°C]-10.6 °C
Šiltas įjungimas [°C]2.9 °C
Šiltas išjungimas [°C]-5.9 °C
Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg]760 mmHg
Tipo pavadinimasWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
UL markYes
Uždarasis pertraukiklis (EBD)077R0379 ref. 2
Vidurinis įjungimas [°C]2.9 °C
Vidurinis išjungimas [°C]-7.7 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris99 Gram
Grynasis svoris84 Gram
Tūris0.262 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162940259
Proposition 65No significant risk