Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostatas, B6

077B3531

Produkto tipas: B6, Šiltas įjungimas [°C]: 5.5, Šiltas išjungimas [°C]: -1.3, Šaltas išjungimas [°C]: -8.1, Šaltas išjungimas [°C]: -8.1, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1080

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate90 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes
GnybtaiGNYBTAS 4 VIENGUBAS6,3 x 0,8 mm All
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1080 mm
Material DescriptionThermostat 077B6, 8-40 amp
Naudojama produktuiRefrig.w.automatic defrost
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Product lineAppliance Controls
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto tipasB6
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo padėtisVIDURYS
Šaltas įjungimas [°C]5.5 °C
Šaltas išjungimas [°C]-8.1 °C
Šiltas įjungimas [°C]5.5 °C
Šiltas išjungimas [°C]-1.3 °C
Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg]760 mmHg
Tipo pavadinimasWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Uždarasis pertraukiklis (EBD)077R0379 ref. 2
Vidurinis įjungimas [°C]5.5 °C
Vidurinis išjungimas [°C]-4.6 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.085 Kilogram
Grynasis svoris0.08 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428469401