Termostatas, B6
077B3264
Produkto tipas: B6, Naudojama produktui: Šaldytuvai, Šiltas įjungimas [°C]: 5.4, Šiltas išjungimas [°C]: -4.6, Šaltas išjungimas [°C]: -9.3, Šaltas išjungimas [°C]: -9.3, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1067
077B3264
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -25 °C |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 90 vnt. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Gnybtai | GNYBTAS 4 VIENGUBAS6,3 x 0,8 mm All |
| In scope of WEEE | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 1067 mm |
| Material Description | Thermostat 077B6, 8-40 amp |
| Naudojama produktui | Šaldytuvai |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Product line | Appliance Controls |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto pavadinimas | Termostatas |
| Produkto tipas | B6 |
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Reguliavimo padėtis | VIDURYS |
| Šaltas įjungimas [°C] | 5.4 °C |
| Šaltas išjungimas [°C] | -9.3 °C |
| Šiltas įjungimas [°C] | 5.4 °C |
| Šiltas išjungimas [°C] | -4.6 °C |
| Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg] | 760 mmHg |
| Tipo pavadinimas | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| Uždarasis pertraukiklis (EBD) | 077R0379 ref. 2 |
| Vidurinis įjungimas [°C] | 5.4 °C |
| Vidurinis išjungimas [°C] | -7.0 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.095 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.09 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424040772 |