Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostatas, B20

077B2833

Produkto tipas: B20, Šiltas įjungimas [°C]: -15, Šiltas išjungimas [°C]: -21, Šaltas išjungimas [°C]: -29, Šaltas išjungimas [°C]: -29, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 2400

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate60 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Gnybtai6,3 x 0,8 mm All
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]2400 mm
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Naudojama produktuiFreezer
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Product lineAppliance Controls
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto tipasB20
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo padėtisŠILTA
Šalčio įjungimo signalas [°C]-17.0 °C
Šaltas įjungimas [°C]-22.5 °C
Šaltas išjungimas [°C]-29.0 °C
Šiltas įjungimas [°C]-15.0 °C
Šiltas išjungimas [°C]-21.0 °C
Šilumos signalo diferencialas [°C]4.0 °C
Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg]760 mmHg
Tipo pavadinimasWith signal contact, cuttingin on rising temperature
UL markYes
Uždarasis pertraukiklis (EBD)077R0379 ref. 1

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris109 Gram
Grynasis svoris99 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.394 Liter
EAN/UPC5715255124436