Termostatas, B20
077B2832
Produkto tipas: B20, Naudojama produktui: Šaldikliai su aktyviu aliarmu, Šiltas įjungimas [°C]: -11, Šiltas išjungimas [°C]: -21, Šaltas išjungimas [°C]: -27, Šaltas išjungimas [°C]: -27, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 800
077B2832
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -25 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 100 vnt. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gnybtai | 6,3 x 0,8 mm All |
| In scope of WEEE | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 800 mm |
| Material Description | Thermostat 077B20, 6-36 amp |
| Naudojama produktui | Šaldikliai su aktyviu aliarmu |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Product line | Appliance Controls |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto pavadinimas | Termostatas |
| Produkto tipas | B20 |
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Reguliavimo padėtis | ŠILTA |
| Šalčio įjungimo signalas [°C] | -12.5 °C |
| Šaltas įjungimas [°C] | -15.5 °C |
| Šaltas išjungimas [°C] | -27.0 °C |
| Šiltas įjungimas [°C] | -11.0 °C |
| Šiltas išjungimas [°C] | -21.0 °C |
| Šilumos signalo diferencialas [°C] | 3.0 °C |
| Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg] | 760 mmHg |
| Tipo pavadinimas | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
| UL mark | Yes |
| Uždarasis pertraukiklis (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 89 Gram |
| Grynasis svoris | 84 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5702424686574 |