Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostatas, B26

077B2670

Šiltas įjungimas [°C]: -15, Šiltas išjungimas [°C]: -21, Šaltas įjungimas [°C]: -22, Šaltas išjungimas [°C]: -29, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 1200

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate80 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
Gnybtai6,3 x 0,8 mm All
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B26, 6-36 amp
Naudojama produktuiFreezers with active alarm andsuperfunction
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Product lineAppliance Controls
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto tipasB26
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo padėtisŠILTA
Šalčio įjungimo signalas [°C]-14.0 °C
Šaltas įjungimas [°C]-22.0 °C
Šaltas išjungimas [°C]-29.0 °C
Šiltas įjungimas [°C]-15.0 °C
Šiltas išjungimas [°C]-21.0 °C
Šilumos įjungimo signalas [°C]-8.5 °C
Šilumos signalo diferencialas [°C]6.5 °C
Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg]760 mmHg
Tipo pavadinimasWith indic.of super funct. andsig.,cutting in on rising temp
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris95 Gram
Grynasis svoris90 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris23.617 Liter
EAN/UPC5702424596057