Termostatas, B20
077B2077
Produkto tipas: B20, Tipo pavadinimas: Standartinis termostatas, Naudojama produktui: Šaldikliai su aktyviu aliarmu, Šiltas įjungimas [°C]: -10, Šiltas išjungimas [°C]: -17, Šaltas išjungimas [°C]: -34.7, Šaltas išjungimas [°C]: -34.7, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 2000
077B2077
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -25 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 80 vnt. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gnybtai | 6,3 x 0,8 mm All |
| In scope of WEEE | No |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] | 2000 mm |
| Material Description | SERVISINIS TERMOSTATAS EVA |
| Naudojama produktui | Šaldikliai su aktyviu aliarmu |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | BEABCECMIMEACLLC CDC TYSKcURus |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produkto pavadinimas | Termostatas |
| Produkto tipas | B20 |
| Produktų grupė | Mechaniniai šalčio valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Reguliavimo padėtis | ŠILTA |
| Šalčio įjungimo signalas [°C] | -19.0 °C |
| Šaltas įjungimas [°C] | -24.0 °C |
| Šaltas išjungimas [°C] | -34.7 °C |
| Šiltas įjungimas [°C] | -10.0 °C |
| Šiltas išjungimas [°C] | -17.0 °C |
| Šilumos signalo diferencialas [°C] | 4.0 °C |
| Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg] | 760 mmHg |
| Tipo pavadinimas | Standartinis termostatas |
| UL mark | Yes |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.105 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.105 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.295 Liter |
| EAN/UPC | 5702424004101 |