Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Termostatas, B20

077B2020

Produkto tipas: B20, Tipo pavadinimas: Standartinis termostatas, Naudojama produktui: Šaldikliai su aktyviu aliarmu, Šiltas įjungimas [°C]: -15, Šiltas išjungimas [°C]: -23, Šaltas išjungimas [°C]: -32, Šaltas išjungimas [°C]: -32, Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]: 800

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]65 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-25 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate100 vnt.
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
Gnybtai6,3 x 0,8 mm All
In scope of WEEENo
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm]800 mm
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Naudojama produktuiŠaldikliai su aktyviu aliarmu
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Charakteristika
Vertė
Product lineAppliance Controls
Produkto pavadinimasTermostatas
Produkto tipasB20
Produktų grupėMechaniniai šalčio valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo padėtisŠILTA
Šalčio įjungimo signalas [°C]-18.4 °C
Šaltas įjungimas [°C]-22.0 °C
Šaltas išjungimas [°C]-32.0 °C
Šiltas įjungimas [°C]-15.0 °C
Šiltas išjungimas [°C]-23.0 °C
Šilumos signalo diferencialas [°C]3.0 °C
Sureguliuota, esant slėgiui [mm Hg]760 mmHg
Tipo pavadinimasStandartinis termostatas
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.083 Kilogram
Grynasis svoris0.073 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.236 Liter
EAN/UPC5702424002121